Varianti DME 940-4 AR
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Tīkla frekvence: | 60 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 120 V |
Nominālā strāva: | 2.4 A |
Kabeļuzgaļa tips: | USA,CANADA |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maksimālais darba spiediens: | 4 bāri |
Sūkņa ieplūdes kanāls: | THREADED NPT 1 1/4" |
Sūkņa izplūdes kanāls: | THREADED NPT 1 1/4" |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Maksimālā kapacitāte: | 940 l/h |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | CE, CSA |
Antikavitācija: | funkcija integrēta |
Ventilācijas vārsts: | integrēts sūkņa korpusā |
Vārsts: | SPRING LOADED |
Kontrole | |
---|---|
Vadības variants: | AR |
Vadības panelis: | uz sāna |
Līmeņa kontrole: | ieeja dubultlīmeņa sensora vai start/stop vadīb. iebūvēta |
Impulsregulēšana: | ieeja impulsu kontrolei integrēta |
Dozēšana (impulsi): | puls-based batch function integrated |
4-20 mA kontrole: | ievads 4-20mA kontrolei nav iekļauts |
Kapacitātes ierobežojums: | integrēta maks. ražīguma ierobežošanas funkcija |
Partija (laika relejs): | taimera bazēta batch funkc. integrēta |
Cita ieeja/izeja: | SIGNĀLREL. |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | PVDF |
Lodvārsts: | nerūsējošais tērauds 1.4401 |
Blīvslēgs: | EPDM |
Produkta nosaukums: | DME 940-4 AR |
Produkta Nr.: | 95905973 |
EAN numurs: | 5700837555050 |
Cena: |