Varianti DME 940-4 B
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Tīkla frekvence: | 60 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 120 V |
Nominālā strāva: | 2.4 A |
Kabeļuzgaļa tips: | USA,CANADA |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maksimālais darba spiediens: | 4 bāri |
Sūkņa ieplūdes kanāls: | THREADED NPT 1 1/4" |
Sūkņa izplūdes kanāls: | THREADED NPT 1 1/4" |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Maksimālā kapacitāte: | 940 l/h |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | CSA, CE |
Antikavitācija: | funkcija integrēta |
Ventilācijas vārsts: | integrēts sūkņa korpusā |
Vārsts: | SPRING LOADED |
Kontrole | |
---|---|
Vadības variants: | B |
Vadības panelis: | priekšpusē |
Līmeņa kontrole: | nav ientegrēts |
Impulsregulēšana: | nav integrēts |
Dozēšana (impulsi): | nav integrēts |
4-20 mA kontrole: | nav iekļauts |
Kapacitātes ierobežojums: | integrēta maks. ražīguma ierobežošanas funkcija |
Partija (laika relejs): | nav integrēts |
Cita ieeja/izeja: | N |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Polipropilēns |
Lodvārsts: | keramisks |
Blīvslēgs: | FKM |
Produkta nosaukums: | DME 940-4 B |
Produkta Nr.: | 95906015 |
EAN numurs: | 5700837555487 |
Cena: |