Varianti DMH 2,2-25 B-SS/V/SS-X-G1AAI
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Jaudas izlietojums P1: | 0,090 kW kW |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 220-240 V, 50/60 Hz V |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP 65/F |
Power plug: | Australia, New Zeeland, Taiwan |
Energoapgādes kabelis: | 2.00 m m |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maksimālais darba spiediens: | 25 bāri |
Type of inlet connection: | Rp |
Type of outlet connection: | Rp |
Ieplūdes kanāla izmērs: | 1/4 inch |
Izplūdes kanāla izmērs: | 1/4 inch |
Max. Suction lift during operation: | 0 m |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Nominal flow rate at 50 Hz: | 2.2 l/h |
Number of dosing heads: | 1 |
Approvals: | CE |
Non return valve type, inlet pump 1: | Not spring-loaded |
Max viscosity: | 300 mPas |
Kontrole | |
---|---|
Vadības variants: | B |
Gājiena regulēšana: | manual |
Vadības panelis: | No control panel (without AR control) |
Līmeņa kontrole: | Not integrated |
Analogā ieeja: | Not integrated |
Impulsregulēšana: | Not integrated |
Papl. izslēgšanās ieeja: | Not integrated |
Analogā izeja: | Not integrated |
Cita ieeja/izeja: | Nav integrēts |
Izejas releji: | Not integrated |
Frekvences pārveidotājs: | Not prepared for VFD |
Citi | |
---|---|
Flow rate adjustment: | manual |
Diaphragm Leakage Detection: | NO |
Grundfos Alldos PN: | 251-2.2-10124 |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Aluminium |
Dosing head, pump 1: | V4A |
Valve ball inlet: | 316 L |
Valve gasket inlet: | FKM |
Produkta nosaukums: | DMH 2,2-25 B-SS/V/SS-X-G1AAI |
Produkta Nr.: | 95740610 |
EAN numurs: | 5711496136023 |
Cena: |