Varianti DMX 4-10 B-PV-L/T/T-X-E1B3B3
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Jaudas izlietojums P1: | 0,090 kW kW |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 3 x 230/400 V, 50/60 Hz 440/480 V, 60 Hz V |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP 65/F |
Power plug: | NO PLUG |
Energoapgādes kabelis: | NO CABLE m |
Uzstādīšana | |
---|---|
Max operating pressure at 50 Hz: | 10 bāri |
Type of inlet connection: | Welding |
Type of outlet connection: | Welding |
Size of inlet connection: | 16 |
Size of outlet connection: | 16 |
Max. Suction lift during operation: | 4 m |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Nominal flow rate at 50 Hz: | 4 l/h |
Number of dosing heads: | 1 |
Approvals: | CE |
Non return valve type, inlet pump 1: | Not spring-loaded |
Max viscosity: | 400 mPas |
Kontrole | |
---|---|
Vadības variants: | B |
Gājiena regulēšana: | manual |
Vadības panelis: | No control panel (without AR control) |
Līmeņa kontrole: | Not integrated |
Analogā ieeja: | Not integrated |
Impulsregulēšana: | Nē |
Papl. izslēgšanās ieeja: | Not integrated |
Analogā izeja: | Not integrated |
Impulsregulēšana: | Not integrated |
Cita ieeja/izeja: | Nav integrēts |
Izejas releji: | Not integrated |
Frekvences pārveidotājs: | Not prepared for VFD |
Citi | |
---|---|
Flow rate adjustment: | manual |
Diaphragm Leakage Detection: | Diaphragm breakage indication |
Grundfos Alldos PN: | 221-4-10222 |
Materiāli | |
---|---|
Dosing head, pump 1: | PVDF |
Valve ball inlet: | PTFE |
Valve gasket inlet: | PTFE |
Produkta nosaukums: | DMX 4-10 B-PV-L/T/T-X-E1B3B3 |
Produkta Nr.: | 95740726 |
EAN numurs: | 5711496270734 |
Cena: |