- Maksimālais spiedienaugstums
- 23 m
- Maks. sp.
- 6 bāri
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 40 °C
- Maksimālā plūsma
- 12 l/s
Ja ir nepieciešama elastīga notekūdeņu sūknēšana
Sūknējot notekūdeņus no iekārtām, kas atrodas mājokļos, lauku saimniecībās un mazās rūpniecības uzņēmumos vai ap tiem, nepieciešama elastība, ērta lietošana un uzticama darbība. EF iegremdējamo izvadūdeņu sūkņu klāsts ir paredzēts drenāžas un virszemes ūdeņu, kā arī notekūdeņu sūknēšanai ar nelieliem piemaisījumiem, kā arī uzstādīšanai brīvi stāvošā, sakabināmā vai automātiskā savienojumā.
Darbrata regulēšanai nav nepieciešama sūkņa demontāža, un AUTOADAPT versijas piedāvā vienkāršību ar spraudņa palīdzību. Integrējot regulatoru, sensorus un motora aizsardzību sūknī, EF AUTOADAPT sūkņi jāpievieno tikai elektroapgādei. Sūknis automātiski pielāgojas šahtā valdošajiem apstākļiem.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.