Varianti LM 80-160/152 A-J-A-BUBE
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Motora veids: | 100LB |
Nominālā jauda - P2: | 2.2 kW |
Tīkla frekvence: | 60 Hz |
Nominālais spriegums: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Nominālā strāva: | 9,00-8,30/5,20-4,80 A |
Ieslēgšanas strāva: | 500-700 % |
Cos phi - jaudas koeficients: | 0.83-0.70 |
Nominālais ātrums: | 1700-1750 apgr./min |
Polu skaits: | 4 |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP55 |
Izolācijas klase (IEC 85): | F |
Motora aizsardzība: | NAV |
Motora Nr.: | 86805908 |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. spiediens pie norādītas temperatūras: | 16 bāri / 140 °C |
Standarta atloks: | JIS |
Cauruļu savienojums: | 80 A |
Spiediena pakāpe: | 16 K |
Atloka izmērs motoram: | F130 |
Savienojuma kods: | J |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | 0 .. 140 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: | 1740 apgr./min |
Nominālā plūsma: | 50 m³/h |
Nominālais spiedienaugstums: | 9.8 m |
Faktiskais sūkņrata diametrs: | 152 mm |
Nominālais darbrats: | 160 mm |
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3: nekust. ligzda 4: pap.blīv.: | BUBE |
Sūknis Nr.: | 48668044 |
Sūkņa versija: | A |
Modelis: | C |
Citi | |
---|---|
Neto svars: | 68.5 kg |
Bruto svars: | 90.5 kg |
Piegādes apjoms: | 0.187 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Darbrats: | Nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiāla kods: | A |
Produkta nosaukums: | LM 80-160/152 A-J-A-BUBE |
Produkta Nr.: | 48667844 |
Cena: |