Varianti LP 65-160/165 A-F-A-AUUE
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Motora veids: | 132SB |
Nominālā jauda - P2: | 5.5 kW |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 3 x 380-415 D V |
Nominālā strāva: | 11 A |
Ieslēgšanas strāva: | 890-970 % |
Cos phi - jaudas koeficients: | 0.89-0.86 |
Nominālais ātrums: | 2890-2910 apgr./min |
Polu skaits: | 2 |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP55 |
Izolācijas klase (IEC 85): | F |
Motora aizsardzība: | PTC |
Motora Nr.: | 85817817 |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. spiediens pie norādītas temperatūras: | 16 bāri / 90 °C |
Standarta atloks: | DIN |
Cauruļu savienojums: | DN 65 |
Spiediena pakāpe: | PN 16 |
Atloka izmērs motoram: | F265 |
Savienojuma kods: | F |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | 0 .. 90 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: | 2920 apgr./min |
Nominālā plūsma: | 25 m³/h |
Nominālais spiedienaugstums: | 30 m |
Faktiskais sūkņrata diametrs: | 165 mm |
Nominālais darbrats: | 160 mm |
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3: nekust. ligzda 4: pap.blīv.: | AUUE |
Sūknis Nr.: | 48000035 |
Sūkņa versija: | A |
Modelis: | C |
Citi | |
---|---|
Neto svars: | 90 kg |
Bruto svars: | 101 kg |
Piegādes apjoms: | 0.175 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Darbrats: | Nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiāla kods: | A |
Produkta nosaukums: | LP 65-160/165 A-F-A-AUUE |
Produkta Nr.: | 48006735 |
EAN numurs: | 5708601064272 |
Cena: |