- Maksimālais spiedienaugstums
- 45 m
- Maks. sp.
- 8 bāri
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 35 °C
- Maksimālā plūsma
- 4 m³/h
Hidraulisko triecienu līdzsvarošana un ūdens plūsmas izlīdzināšana
Hidraulisko triecienu līdzsvarošana un ūdens plūsmas izlīdzināšana mājā ir svarīga gan komfortam, gan efektīvas sūkņa darbības nodrošināšanai. Spiediena paaugstināšanas sūknis MQ, kura darbību nosaka caurplūdums, ir vienkārša, uzticama un lietotājdraudzīga ūdensapgādes sistēma, kuru viegli uzstādīt un kurai nav nepieciešami piederumi. Tā iebūvētais spiedienrelejs un spiedientvertne ir izgatavoti no korozijizturīgiem materiāliem, ko var izmantot ar tīru ūdeni. MQ ūdens padeves sistēmai ir pašiesūcējs sūknis un diafragmas tvertne, kas ļauj atrisināt plūsmas un spiediena problēmas daudzos lietojumos.