- Maksimālais spiedienaugstums
- 177 m
- Maks. sp.
- 16 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -25 .. 120 °C
- Maksimālā plūsma
- 1126 m³/h
Uzticama vienpusējas iesūkšanas sūkņa NB jauda īpašu prasību lietojumiem
GRUNDFOS vienpusējas iesūkšanas cieša savienojuma sūkņi NB ir vienpakāpes centrbēdzes sūkņi bez pašuzsūkšanas, ar aksiālu iesūkšanas kanālu, radiālu izplūdes kanālu un horizontālu vārpstu. Ja ir nepieciešams universāls sūknis, kas piemērots dažādiem speciāliem lietojumiem, NB nodrošina uzticamu un efektīvu padevi.
Uzstādīšanu šaurās vietās atvieglo kompaktā cieša savienojuma sūkņa konstrukcija. Sūknis NBG ir projektēts tā, lai galvenie izmēri atbilstu standartam EN733, turklāt pirms nosūtīšanas no izgatavotājuzņēmuma visi GRUNDFOS vienpusējas iesūkšanas sūkņi tiek pārbaudīti saskaņā ar ISO 909906:2012 pieņemšanas pakāpes standartiem.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.