- Maksimālais spiedienaugstums
- 108 m
- Maks. sp.
- 25 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -25 .. 140 °C
- Maksimālā plūsma
- 979 m³/h
Daudzfunkcionāla vienpusējas iesūkšanas sūkņa NBG jauda īpašu prasību lietojumiem
GRUNDFOS vienpusējas iesūkšanas cieša savienojuma sūkņi NBG ir vienpakāpes centrbēdzes sūkņi bez pašuzsūkšanas, ar aksiālu iesūkšanas kanālu, radiālu izplūdes kanālu un horizontālu vārpstu. Ja ir nepieciešams universāls sūknis, kas piemērots dažādiem lietojumiem, NBG nodrošina uzticamu un efektīvu padevi.
Uzstādīšanu šaurās vietās atvieglo kompaktā cieša savienojuma sūkņa konstrukcija. Sūknis NBG ir projektēts tā, lai galvenie izmēri atbilstu standartam ISO 2858, turklāt pirms nosūtīšanas no izgatavotājuzņēmuma visi GRUNDFOS vienpusējas iesūkšanas sūkņi tiek pārbaudīti saskaņā ar ISO 909906:2012 pieņemšanas pakāpes standartiem.
Uzziniet, kā klienti gūst labumu no šī produkta
Kad GRUNDFOS ir daļa no risinājuma, tiek iegūts mazāks enerģijas patēriņš, lielāks komforts un nepārspējama ekspluatācijas uzticamība. Izlasiet mūsu klientu stāstus par to, kā viņi gūst labumu no GRUNDFOS pieejas informācijai, ūdenim un enerģijai.
Kļūstiet par speciālistu tikai ar dažiem klikšķiem
Ietaupiet laiku ikdienas darbā, uzlabojot savas prasmes, zināšanas un uzņēmējdarbību ar tiešsaistes apmācības platformas ECADEMY palīdzību.
Uzklikšķiniet uz tālāk norādītā kursa, lai uzreiz sāktu apmācību.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.
Kļūstiet par speciālistu tikai ar dažiem klikšķiem
Ietaupiet laiku ikdienas darbā, uzlabojot savas prasmes, zināšanas un uzņēmējdarbību ar tiešsaistes apmācības platformas ECADEMY palīdzību.
Uzklikšķiniet uz tālāk norādītā kursa, lai uzreiz sāktu apmācību.
Apkopes video
Lejupielādēt BIM modeļus
Pakalpojuma piedāvājumi
Produkti un pakalpojumi
GRUNDFOS piedāvā dažādus pakalpojumus, kas izstrādāti, lai palīdzētu gūt maksimālu labumu no ieguldījumiem, kas saistīti ar sūkņiem. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.