- Maksimālais spiedienaugstums
- 266 m
- Maks. sp.
- 16 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -25 .. 140 °C
- Maksimālā plūsma
- 1395 m³/h
Ideāla piemērotība vidējas plūsmas prasībām sadales tīklos
Ja pārāk augsts ūdens spiediens saglabājas pārāk ilgi, ir risks, ka pieaugs ūdens zudumi, samazināsies ieņēmumi un būs nepieciešama plašāka cauruļu tehniskā apkope. GRUNDFOS piegādā pilnīgu patēriņa un spiediena regulēšanas sistēmu, kas atbilst vietējo sūkņu staciju vidēja caurplūduma prasībām. Vienpusējas iesūkšanas gara savienojuma centrbēdzes sūkņi NK/NKG/NKE/NKGE ir lieliski piemēroti šim mērķim ūdens sadales sistēmā.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.