GT-C ir viegla kombinēta spiediena tvertne, kas paredzēta izmantošanai ar jūras un dzeramo ūdeni. Diafragma izgatavota no 100% butila, kas ir noturīgs pret hloru, un kopolimēru polipropilēna ieliktnis atdala gaisu no ūdens.
Maks. sp.
9 bāri
Šķidruma temperatūra
0 .. 50 °C
Lūdzu ņemiet vērā! Ja nevarat atrast vajadzīgos dokumentus savā valodā, iespējams, ir pieejama alternatīva angļu valodā