- Maksimālais spiedienaugstums
- 44 m
- Maks. sp.
- 6 bāri
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 40 °C
- Maksimālā plūsma
- 40 l/s
Lielāks drošums notekūdeņu sūknēšanai smagam darba režīmam
Iegremdējamais notekūdeņu sūknis SEV 1.1V 1,1V 1.1-11 kW ir ļoti uzticams un lieliski piemērots periodiskai darbībai, taču tāpat to var uzstādīt arī sausā vietā, neizmantojot ārēju motora dzesēšanu. Ar GRUNDFOS SuperVortex darbratu SEV piedāvā vislabāko risinājumu šķidrumiem, kas satur daudz cieto vielu daļiņu, šķiedru vai ar gāzi pilnu dūņu, jo tā brīvā eja ļauj iziet cauri līdz 4”/100 mm lielām cieto vielu daļiņām. Godalgotie sūkņi SE ir paredzēti notekūdeņu, ražošanas ūdens un neattīrītu notekūdeņu pārsūknēšanai smagam darba režīmam pilsētas saimniecības, inženierkomunikāciju un rūpnieciskās sistēmās.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.