- Maksimālais spiedienaugstums
- 48 m
- Maks. sp.
- 6 bāri
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 40 °C
- Maksimālā plūsma
- 10 l/s
Stiprie un universālie smalcināšanas sūkņi SEG
Smalcināšanas sūkņi SEG 0,9-4 kW ir teicama izvēle, neattīrītu notekūdeņu un tualetes notekūdeņu sūknēšanai no vienģimenes mājām, nelielām kopienām un mazapdzīvotām vietām, kas ir daļa no hermetizēta cauruļvadu tīkla, ja nav iespējamas kanalizācijas sistēmas vai gravitācijas sistēmas. Smalcināšanas sūkņi SEG ir paredzēti drošai un efektīvai darbībai, un tie ir ļoti rentabli. Iespēja izmantot ar mazākām spiediencaurulēm nozīmē, ka sūkņi ir lētāk uzstādāmi un ekspluatējami, kā arī energoefektīvāki un uzticamāki daudzus gadus.
AUTOADAPT variantos ir ietverts regulators, sensori un motora aizsardzība. Tikai jāpievieno elektroapgādei, un sūknis automātiski pielāgojas šahtas apstākļiem.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.