SP-NE

Grundfos SP ir iegremdējami urbumu sūkņi, kas paredzēti netīru/piesārņotu gruntsūdeņu sūknēšanai skalošanai, paraugu ņemšanai un ūdens kvalitātes kontrolei. Grundfos SP-NE ir nerūsējošā tērauda sūkņi, un tie ir piemēroti urbumiem ar 4 un 6 collu diametru.

Informācija par ūdens sūkņa produktu (MEI)
Maksimālais spiedienaugstums
211 m
Maks. sp.
60 bāri
Šķidruma temperatūra
-15 .. 90 °C
Maksimālā plūsma
24 m³/h