- Maksimālais spiedienaugstums
- 202 m
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 90 °C
- Maksimālā plūsma
- 22 m³/h
Vieglai piesārņotu gruntsūdeņu izvadīšanai – iegremdējamais sūknis SP-NE
GRUNDFOS SP-NE ir vairākpakāpju centrbēdzes sūknis ar radiāliem darbratiem, kas tieši savienoti ar iegremdējamo motoru MS. Gruntsūdeņu sūknēšanai paredzētie GRUNDFOS iegremdējamie sūkņi SP-NE ir slaveni savas augstās efektivitātes un uzticamības dēļ. No nerūsējošā tērauda izgatavotajam sūknim SP-NE ir gultņi, kuru eļļošanu nodrošina ūdens, un FKM kaučuka blīvējošie gredzeni.
Īpaši vides aizsardzībai paredzētie sūkņi SP-NE ir izturīgi pret ķīmiskiem un eļļainiem šķīdumiem ūdenī, tāpēc tie ir ideālu piemēroti saindētu vai piesārņotu gruntsūdeņu izvadīšanai no izgāztuvēm, ķīmisko vielu noliktavām, rūpniecības objektiem un garāžām. No inertiem materiāliem veidotais sūknis SP-NE ir piemērots arī paraugu ņemšanai un kontrolei, ūdens attīrīšanas sistēmām un rūpnieciskā procesa ūdens sūknēšanai. SP-NE var izmantot gan nepārtrauktai, gan periodiskai darbībai.