Varianti SP 17-26N
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Izmantotais motors: | GRUNDFOS |
Sūknim nepieciešamā jauda (P2): | 15 kW |
Uzstādīšana | |
---|---|
Sūkņa izplūdes kanāls: | RP2 1/2 |
Motora diametrs: | 6 inch |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: | 2900 apgr./min |
Nominālā plūsma: | 17 m³/h |
Nominālais spiedienaugstums: | 214 m |
Posmi: | 26 |
Samazināts darbrats: | NONE |
Līknes tolerance: | ISO9906:2012 3B |
Modelis: | B |
Vārsts: | YES |
Citi | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
ErP statuss: | EuP Standalone/Prod. |
Neto svars: | 40 kg |
Bruto svars: | 45.4 kg |
Piegādes apjoms: | 0.068 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūknis: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Darbrats: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Produkta nosaukums: | SP 17-26N |
Produkta Nr.: | 12C00026 |
EAN numurs: | 5700391320170 |
Cena: |