Varianti SP 30-33N
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Motora veids: | MMS6 |
Izmantotais motors: | GRUNDFOS |
Nominālā jauda - P2: | 30 kW |
Sūknim nepieciešamā jauda (P2): | 30 kW |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 3 x 220-230 V |
Apkopes iemesls: | 1.00 |
Nominālā strāva: | 122-118 A |
Ieslēgšanas strāva: | 440-475 % |
Cos phi - jaudas koeficients: | 0.84-0.82 |
Nominālais ātrums: | 2840-2860 apgr./min |
Palaišanas metode: | tiešā palaiš. |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP68 |
Motora aizsardzība: | NAV |
Termiskā aizsardzība: | ārējs |
Motora Nr.: | 96879505 |
Tinumi: | PVC |
Uzstādīšana | |
---|---|
Sūkņa izplūdes kanāls: | RP3 |
Motora diametrs: | 6 inch |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Maximum liquid temperature: | 35 °C |
Maks. šķidruma temperatūra pie 0.5 m/sek: | 35 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: | 2900 apgr./min |
Nominālā plūsma: | 30 m³/h |
Nominālais spiedienaugstums: | 256 m |
Posmi: | 33 |
Samazināts darbrats: | NONE |
Motora vārpstas blīvējums: | CER/CARBON |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | CE |
Līknes tolerance: | ISO9906:2012 3B |
Modelis: | B |
Vārsts: | YES |
Motora versija: | T35 |
Citi | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.50 |
ErP statuss: | EuP Standalone/Prod. |
Neto svars: | 178 kg |
Bruto svars: | 235 kg |
Piegādes apjoms: | 0.539 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūknis: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Darbrats: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motors: | nerūsējošais tērauds |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Produkta nosaukums: | SP 30-33N |
Produkta Nr.: | 13C00433 |
EAN numurs: | 5700395899146 |
Cena: |