• Iegremdējams, gruntsūdeņu sūkņi

SP

Piemērots:
  • Skalošanas kalnrūpniecība
  • Gruntsūdeņu ņemšana

Grundfos SP ir iegremdējami urbumu sūkņi, kas paredzēti gruntsūdeņu sūknēšanai. Grundfos SP ir nerūsējošā tērauda sūkņi, un tie ir pieejami ar 3 materiālu klasēm. Sūkņi ir piemēroti urbumiem, kuru izmēri ir no 4” līdz 6" un 8” līdz 10". Sūkņa motora izmēri ir pieejami no 0,37 līdz 250 kW.

Maksimālais spiedienaugstums
611 m
Šķidruma temperatūra
0 .. 90 °C
Maksimālā plūsma
281 m³/h