- Maksimālais spiedienaugstums
- 230 m
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 35 °C
- Maksimālā plūsma
- 9 m³/h
Programmējama konstanta spiediena iegūšana ar iegremdējamā gruntsūdeņu sūkņa SQE palīdzību
Iegremdējamais gruntsūdeņu sūknis SQE ir viens no vismodernākajiem iegremdējamo sūkņu risinājumiem mājsaimniecības lietojumiem. Tas ir aprīkots ar pastāvīgā magnēta motoru un iebūvētu regulējama ātruma piedziņu, kas ļauj pielāgot ražīgumu, komunicējot ar ārēju vadības bloku.
Sūknim SQE ir regulējama ātruma piedziņa, kas tam palīdz automātiski noregulēties, lai nodrošinātu konstantu ūdens spiedienu neatkarīgi no patēriņa izmaiņām, novēršot vāju vai svārstīgu ūdens padevi un uzlabojot komfortu. SQE tiek nodrošināts kā vienots risinājums, ko viegli uzstādīt un ekspluatēt. Piemērots pastāvīgai un periodiskai darbībai dažādiem lietojumiem, tostarp pazemes ūdens krājumiem un spiediena paaugstināšanai.