- Maksimālais spiedienaugstums
- 13 m
- Maks. sp.
- 10 bāri
- Šķidruma temperatūra
- 0 .. 95 °C
- Maksimālā plūsma
- 4 m³/h
Spiediena paaugstināšanas iekārta mājas komforta uzlabošanai
Mazgājoties dušā vai atverot ūdens krānu, mājas īpašnieki nevēlas pieredzēt spiediena pazemināšanos. Uzstādot hermētiska rotora tipa mājas spiediena paaugstināšanas iekārtas sūkni UPA, var palielināt ūdens spiedienu līdz nepieciešamajam līmenim dušās, krānos un citās vietās. Uzlabota hidraulika un motora efektivitāte nodrošina optimizētas enerģijas risinājumu spiediena paaugstināšanai mājsaimniecības ūdenim, kas dzīvojamās mājās tiek piegādāts no ārēja avota. Tie ir piemēroti izmantošanai esošajās sistēmās, izmantojot “iespraud un sūknē” funkciju.