Varianti UPM3 FLEX AS 25-75 180 AZA
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Ieejas jauda - P1: | 2 .. 60 W |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 230 V |
Maksimālais strāvas patēriņš: | 0.04 .. 0.58 A |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP44 |
Termiskā aizsardzība: | ELEC |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 70 °C |
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Port-to-port length: | 180 mm |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | 2 .. 110 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 60 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 983.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Maks. spiedienaugstums: | 75 dm |
TF klase: | 110 |
Approvals: | CE,VDE |
Kontrole | |
---|---|
Pozīcijas pieslēgkārba: | 9H |
Citi | |
---|---|
Enerģija (EEI): | 0.20 |
Neto svars: | 2 kg |
Bruto svars: | 2.37 kg |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
Darbrats: | PES 30% GF |
Produkta nosaukums: | UPM3 FLEX AS 25-75 180 AZA |
Produkta Nr.: | 59C97303 |
EAN numurs: | 5713830185032 |
Cena: |