Varianti UPMM 15-95 130
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Ieejas jauda - P1: | 3 .. 100 W |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 230 V |
Maksimālais strāvas patēriņš: | 0.03 .. 0.83 A |
Korpusa klase (IEC 34-5): | X2D |
Termiskā aizsardzība: | ELEC |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Port-to-port length: | 130 mm |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | -10 .. 95 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 60 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 983.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Maks. spiedienaugstums: | 95 dm |
TF klase: | 95 |
Approvals: | CE,VDE |
Citi | |
---|---|
Enerģija (EEI): | 0.23 |
Neto svars: | 2.84 kg |
Bruto svars: | 2.84 kg |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
Darbrats: | PES 30% GF |
Produkta nosaukums: | UPMM 15-95 130 |
Produkta Nr.: | 59C11000 |
EAN numurs: | 5713830179758 |
Cena: |