Varianti UP 25-80 180
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Maks. patērējamā jauda: | 215 W |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 3 x 400 V |
3. ātruma strāva: | 0.46 A |
Korpusa klase (IEC 34-5): | IP42 |
Izolācijas klase (IEC 85): | F |
Motora aizsardzība: | NAV |
Termiskā aizsardzība: | ārējs |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maks. apkārtējās vides temp. pie 80 C šķidruma: | 80 °C |
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Cauruļu savienojums: | G 1 1/2 |
Spiediena pakāpe: | PN 10 |
Garums no viena pievienojuma līdz otram: | 180 mm |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | -25 .. 110 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 60 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 983.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Ātrums Nr.: | 1 |
Maksimālais spiedienaugstums: | 80 dm |
TF klase: | 110 |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | CE |
Kontrole | |
---|---|
Pozīcijas pieslēgkārba: | 9H |
Citi | |
---|---|
Neto svars: | 4.3 kg |
Bruto svars: | 4.6 kg |
Piegādes apjoms: | 0.008 m³ |
Norwegian NRF no.: | 9042159 |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Darbrats: | Kompozīts, PES/PP |
Produkta nosaukums: | UP 25-80 180 |
Produkta Nr.: | 52004390 |
EAN numurs: | 5700311360491 |
Cena: |