Varianti UPS 36-80 F 200
Specifikācijas
Elektriskie dati | |
---|---|
Ieejas jauda 1. ātrumā: | 135 W |
Ieejas jauda 2. ātrumā: | 200 W |
Maks. patērējamā jauda: | 220 W |
Tīkla frekvence: | 50 Hz |
Nominālais spriegums: | 1 x 230 V |
1. ātruma strāva: | 0.6 A |
2. ātruma strāva: | 0.9 A |
3. ātruma strāva: | 0.98 A |
Kondensatora lielums - darbība: | 4 µF |
Korpusa klase (IEC 34-5): | X2D |
Izolācijas klase (IEC 85): | F |
Motora aizsardzība: | KONTAKTU |
Termiskā aizsardzība: | iekšējs |
Uzstādīšana | |
---|---|
Maks. apkārtējās vides temp. pie 80 C šķidruma: | 40 °C |
Maksimālais darba spiediens: | 10 bāri |
Standarta atloks: | SQUARE |
Cauruļu savienojums: | 90 mm |
Spiediena pakāpe: | PN 10 |
Garums no viena pievienojuma līdz otram: | 200 mm |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons: | -25 .. 110 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 60 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 983.2 kg/m³ |
Tehn. | |
---|---|
Ātrums Nr.: | 3 |
Maksimālais spiedienaugstums: | 80 dm |
TF klase: | 110 |
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: | EAC |
Kontrole | |
---|---|
Pozīcijas pieslēgkārba: | 9H |
Citi | |
---|---|
Piegādes apjoms: | 0.01 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Darbrats: | Kompozīts, PES/PP |
Produkta nosaukums: | UPS 36-80 F 200 |
Produkta Nr.: | 95906461 |
EAN numurs: | 5700310459509 |
Cena: |