Varianti UPS SOLAR 15-65 130
Specifikācijas
Uzstādīšana | |
---|---|
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: | 0 .. 40 °C |
Relatīvais mitrums: | 95 % |
Cauruļu savienojums: | G 1 |
Šķidrums | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums: | Ūdens |
izvēlētā šķidruma temperatūra: | 60 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: | 983.2 kg/m³ |
Citi | |
---|---|
Neto svars: | 2.3 kg |
Bruto svars: | 2.5 kg |
Piegādes apjoms: | 0.004 m³ |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss: | Čuguns |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Darbrats: | Kompozīts, PES/PP |
Produkta nosaukums: | UPS SOLAR 15-65 130 |
Produkta Nr.: | 95906796 |
Cena: |