El agua es un recurso natural esencial, sin el no podemos vivir, pero las instalaciones domésticas de agua a menudo pueden causar problemas. Especialmente si su vivienda no está equipada con bombas domésticas seguras y duraderas. Ofrecemos soluciones de alta calidad con funciones de control inteligentes, para que puedas proteger tu vivienda y protegerla contra fallos de la bomba, averías y fugas de agua. De esta forma puedes evitar daños inesperados en el hogar y asegurarte de que sea el lugar seguro que tu y tu familia se merecen.
Proteje tu hogar - a partir de hoy
Con las soluciones de seguridad para el hogar de Grundfos, puedes obtener una bomba fabricada con materiales y diseño líderes en la industria que garantiza un funcionamiento seguro durante muchos años. Materiales de calidad, como cerámicas, ayudan a prevenir la avería de la bomba con el tiempo, mientras que los componentes resistentes a la corrosión garantizan la fiabilidad de la bomba y una larga vida útil. Otros controles inteligentes de la bomba, como la protección contra marcha en seco, evitan que la bomba sufra fallos cuando el suministro de agua no funciona. Y con los sistemas inteligentes de detección de fugas, se detectarán fugas antes de que generen daños en el hogar. Lee más sobre las precauciones de seguridad y fiabilidad para las diferentes soluciones de agua a continuación.
Agua caliente instantánea al instante
Puedes disfrutar de una mayor seguridad en el hogar con una solución de recirculación de agua que va más allá del agua caliente instantánea y la comodidad del hogar. Nuestras modernas soluciones de recirculación son muy silenciosas y ofrecen protección contra el sobrecalentamiento mediante regulación de temperatura. También están diseñadas para eliminar prácticamente la obstrucción causada generalmente por la cal, y la protección contra marcha en seco integrada garantiza una larga vida útil. Además, las bombas de recirculación de agua caliente están homologadas para que tu y tu familia no tengan que preocuparse nunca por la calidad del agua.
Calefacción eficiente y fiable
¿Por qué no optar por una solución de calefacción cómoda, eficiente y fiable al mismo tiempo? Nuestras bombas de calefacción incorporan un componente de cerámica que evita la acumulación de depósitos en áreas críticas de la bomba, así como otros materiales resistentes a la corrosión y la condensación. La protección contra marcha en seco integrada garantiza que la bomba nunca funcionará sin líquido en el sistema. Además, la bomba viene con una función de programación que le permite personalizar el tiempo de funcionamiento de varias maneras, asegurándose de que la bomba sólo funciona cuando lo desee - o si eliges el modelo con AUTOADAPT, la bomba se adaptará automáticamente a su vida condiciones para garantizar que funcione de forma segura en todo momento.
Presión de agua perfecta en todo momento
Disfruta de una mayor seguridad en el hogar con una de nuestras soluciones de presión de agua de bajo ruido diseñada para un funcionamiento prolongado y sin problemas. Los componentes de calidad resistente a la corrosión garantizan una gran robustez en el funcionamiento, la detección inteligente de fugas ayuda a detectar fugas en el sistema antes de que causen daños y el hecho de que la bomba, el controlador y el tanque de presión se encuentren en una sola unidad hace que sea fácil y seguro operar y moverse si la usa para el riego de jardines. Además, la protección integrada evita el sobrecalentamiento y el bloqueo, lo que aumenta radicalmente la vida útil de la bomba.
Cosecha fiable de agua de lluvia
Si deseas recolectar el agua de lluvia e impulsarla y transportarla a tu vivienda de forma segura, deberías considerar la posibilidad de utilizar un sistema fiable de recolección de aguas pluviales, como la bomba SCALA1. La función de cebado automático permite que la bomba arranque y funcione por sí sola, garantizando un flujo continuo y seguro de agua de lluvia. Cuenta con un sistema de reserva de agua de red, que se activa automáticamente en función del nivel de agua en el interior del tanque, y también puede anular manualmente el ajuste automático para el uso de agua de lluvia y forzar el suministro de agua de red, si es necesario. Por último, pero no por ello menos importante, estas bombas domésticas resistentes a la intemperie están fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y pueden soportar condiciones meteorológicas adversas.
Drenaje fiable y sin preocupaciones
Con la solución de drenaje adecuada para su instalación permanente o portátil, puedes preocuparte menos por las fuertes lluvias y las posibles inundaciones del sótano y otras áreas de tu hogar. Nuestras bombas de drenaje están fabricadas en materiales compuestos de alta calidad y acero inoxidable, y son muy fáciles y seguras de usar. Pueden manipular de forma segura todo, desde agua de lluvia, agua de drenaje y agua desde inundaciones hasta agua de duchas y lavadoras.
Aguas residuales seguras e inteligentes
Si necesitas un baño adicional en el ático o una nueva lavadora en el sótano, nuestra gama flexible de estaciones elevadoras de aguas residuales puedes eliminar de forma segura las aguas residuales de cualquier aparato sanitario sin tener que planificar su instalación de tuberías. Nuestras estaciones elevadoras cuentan con motores potentes y cuchillas resistentes. Los depósitos pueden soportar hasta 2,5 columnas de agua y resistir componentes de agua caliente a temperaturas de 75 - 90 ° C, dependiendo del modelo. También puedes adquirir accesorios para una seguridad excepcional, como dispositivos de alarma complementarios. Si se instala por debajo del nivel del alcantarillado, proporciona la máxima protección contra el reflujo del sistema de alcantarillado.
"Grundfos es una bomba muy silenciosa en comparación con mi bomba anterior. La instalé en el techo, pero apenas la escucho".
Más formas de mejorar tu hogar con nuestras soluciones de agua y calefacción
La mayoría de los propietarios no saben lo fácil que es conseguir la vivienda perfecta. Con nuestra ayuda, puedes actualizar tus sistemas de agua y calefacción sin problemas. Echa un vistazo a todas las posibilidades para mejorar tu vivienda a continuación.