Las unidades chiller son esenciales para el control de la temperatura en la industria, y estos sistemas deben diseñarse y construirse correctamente para garantizar la temperatura adecuada para los procesos industriales críticos.
Diseñe unidades chiller eficaces, precisas e inteligentes
Muchos procesos industriales requieren unidades chiller diseñadas y construidas con eficacia e inteligencia para garantizar el desempeño, la precisión y la confiabilidad del sistema. Esto también le facilita ofrecer a sus clientes una eficiencia energética y un ahorro óptimos.
Nuestros innovadores controladores, variadores de frecuencia integrados y bombas de velocidad variable silenciosas proporcionan una inteligencia inigualable a los sistemas, lo que le brinda un control total de estos y maximiza la seguridad y eficiencia de sus unidades chiller. Al mismo tiempo, puede ayudar a sus clientes a minimizar los costos de operación y los costos asociados al ciclo de vida y, por si fuera poco, tendrá acceso a nuestro soporte global, experiencia técnica, herramientas y soluciones innovadoras en todos los ámbitos.
En Grundfos, ofrecemos soluciones de bombeo a la medida que garantizan una operación segura en todo momento, incluso cuando circulan fluidos diferentes como el amoniaco y el glicol de base líquida. Además de nuestro amplio catálogo de bombas de alta calidad, ofrecemos una vasta selección de motores, controladores de velocidad, sensores y monitores para ayudarle a mejorar la eficiencia energética de los sistemas de sus clientes.
Las bombas y los sistemas de bombeo Grundfos garantizan el máximo desempeño, reducen la complejidad y los requisitos de inventario, brindándole un sistema más confiable.
Las 5 principales ventajas de nuestra tecnología de última generación para unidades chiller
Con la tecnología más moderna disponible, Grundfos puede ayudarles a usted y a sus clientes a preparar su negocio para el futuro y a reducir la complejidad en toda la cadena de valor. Aproveche la experiencia técnica y el soporte especializado en cada paso del proceso y disfrute de 5 ventajas exclusivas para las unidades chiller.
Haga clic en cada una de las siguientes ventajas para saber más sobre el valor que podemos aportar a su negocio.
Grundfos ofrece una amplia variedad de soluciones de bombeo para satisfacer todas las necesidades de los procesos de los sistemas de enfriamiento industrial.
Obtenga una visión general del proceso para saber cómo puede optimizar su sistema de enfriamiento industrial utilizando la solución más adecuada.
Casos de referencia
Muchos pequeños ahorros pueden dar lugar a grandes ganancias. Agende una reunión con uno de nuestros consultores para hablar sin compromiso sobre cómo podemos encontrar formas de optimizar sus operaciones y construcción de sistemas.
¿Quieres consultar otras áreas de especialización?
Profundiza en otras áreas de especialización para fabricantes industriales OEM, diseñadores e integradores de sistemas
Pulsa aquí para conocer qué otras aplicaciones industriales trabajamos y descubre cómo podemos apoyar tu negocio y diferenciarte de la competencia.
Cómo las bombas inteligentes contribuyen a reducir las emisiones de carbono para alcanzar las cero emisiones netas
Hemos elaborado un artículo técnico que muestra por qué nuestra estrategia de sostenibilidad es atractiva para las empresas en el marco de su modelo de negocio. Un ahorro energético considerable, mayor fiabilidad y mejor rendimiento del sistema son solo algunas de las ventajas que contribuyen a la reducción de emisiones de carbono. Descubre cómo puedes lograrlo tú también.
Grundfos ofrece una amplia variedad de soluciones de bombeo para satisfacer todas las necesidades de los procesos de los sistemas de enfriamiento industrial.
Obtenga una visión general del proceso para saber cómo puede optimizar su sistema de enfriamiento industrial utilizando la solución más adecuada.
Nuestras bombas recomendadas para unidades chiller
MTHE: nueva bomba tipo E compacta y sin fugas para el control de aplicaciones con unidades chiller
- El extremo de la bomba sumergido en el depósito hace que el sistema sea más compacto y ocupe menos espacio
- Con acoplamiento directo y sin acoplamiento
- Sin fugas gracias a la función de drenaje con regreso al depósito
- Solución energéticamente eficiente con sistema hidráulico y motor de imanes permanentes (IE5) de primer nivel
- Control operativo total e integración sencilla con todas las características estándar del motor MLE
- Posibilidad de reducir el tamaño del extremo de la bomba para el mismo punto de trabajo gracias al aumento de velocidad a 4000 RPM.
- Conexión de descarga única, fácil y sencilla
MTRE: bombeo confiable y eficiente para un control preciso de la temperatura industrial
- Bombas industriales sumergibles como solución compacta de instalación sobre el depósito para aplicaciones exigentes que requieren control de la temperatura
- Variadores de velocidad integrados que permiten controlar la velocidad y la presión
- Diseño compacto y menor espacio ocupado
- Longitud de instalación flexible que permite la instalación en la parte superior de los depósitos con la unidad de bombeo sumergida en el líquido que se va a bombear
- Alta eficiencia energética y máxima confiabilidad
NBE y NKE: optimizadas para reducir los costos asociados al ciclo de vida y brindar control de la temperatura
- Las bombas con acoplamiento directo (NBE) y acoplamiento largo (NKE) de Grundfos son nuestras soluciones para aplicaciones de alto caudal y baja presión
- Disponibles en fierro fundido o acero inoxidable (316/1.4401 + dúplex)
- Menos costos asociados al ciclo de vida y emisiones de CO₂ al adaptarse a las demandas de la aplicación
- Optimizadas para el control de la temperatura, con algoritmos de control para las diferencias de temperatura y de presión
CRE y CME: la mejor opción para disfrutar de soluciones confiables, económicas y especializadas
- Cinco décadas de calidad demostrada en aplicaciones de enfriamiento de alta precisión
- Menos costos asociados al ciclo de vida y emisiones de CO₂ al adaptarse a las demandas de la aplicación
- Máxima eficiencia posible para la bomba y el motor
- Soluciones para refrigerantes, incluidos los de alta viscosidad y bajas temperaturas
- Con algoritmos de control para las diferencias de temperatura y de presión
- Todos los sensores necesarios pueden venir instalados de fábrica en las bombas CRE y CME
Sensores confiables y precisos que proporcionan datos para optimizar el desempeño del sistema
- Menor complejidad al obtener bombas, sensores y equipos de medición de un único proveedor
- La calidad y confiabilidad de Grundfos vienen integradas para limitar los tiempos de paro y proporcionar datos precisos
- La conexión de sensores Grundfos a nuestras bombas tipo E le permite acceder a nuestras iSOLUTIONS y reducir el número de componentes y los costos de mano de obra, así como disfrutar de sistemas más eficientes y sostenibles
- Soluciones a la medida para diferenciarse de la competencia ante el usuario final
Nuestras bombas electrónicas (E) con control de velocidad, nuestras soluciones digitales y nuestros servicios de optimización constituyen la base de esta estrategia. Estos se encuentran disponibles para prácticamente todos los procesos que se llevan a cabo en el sector industrial y le permiten:
Obtener ahorros inmediatos (en promedio, un 37%) al utilizar una bomba con control de velocidad en comparación con una bomba estándar, y lograr un menor consumo de energía y procesos totalmente optimizados.
Reducir las emisiones sin comprometer la confiabilidad, un requisito esencial en muchos procesos de fabricación.
Beneficiarse de un socio que ayuda a desarrollar soluciones de alta eficiencia energética para el futuro.
Fortalecer su negocio con soluciones que respaldan sus planes de sustentabilidad.
¡Echa un vistazo a nuestro completo catálogo de soluciones clasificadas por aplicaciones industriales clave!
Con un solo clic tendrás una visión completa y específica de los equipos y servicios disponibles para cada una de nuestras 22 aplicaciones industriales clave y que se comercializan en España.
Muchos pequeños ahorros pueden dar lugar a grandes ganancias. Agende una reunión con uno de nuestros consultores para hablar sin compromiso sobre cómo podemos encontrar formas de optimizar sus operaciones y construcción de sistemas.
¿Quieres consultar otras áreas de especialización?
Profundiza en otras áreas de especialización para fabricantes industriales OEM, diseñadores e integradores de sistemas
Pulsa aquí para conocer qué otras aplicaciones industriales trabajamos y descubre cómo podemos apoyar tu negocio y diferenciarte de la competencia.
También te puede interesar
¿Quiere saber cómo hemos ayudado antes a nuestros clientes?
Inspírese leyendo algunos de nuestros proyectos de mayor éxito en los que hemos ayudado a OEM y constructores de sistemas a mejorar sus sistemas de unidadeschillery ofrecer a sus clientes equipos más confiables y de mayor eficiencia energética.
Muchos pequeños ahorros pueden dar lugar a grandes ganancias. Agende una reunión con uno de nuestros consultores para hablar sin compromiso sobre cómo podemos encontrar formas de optimizar sus operaciones y construcción de sistemas.
¿Quieres consultar otras áreas de especialización?
Profundiza en otras áreas de especialización para fabricantes industriales OEM, diseñadores e integradores de sistemas
Pulsa aquí para conocer qué otras aplicaciones industriales trabajamos y descubre cómo podemos apoyar tu negocio y diferenciarte de la competencia.
También te puede interesar
Conviértase en un experto en unidades chiller con unos cuantos clics
Ahorre tiempo en su trabajo diario mejorando sus habilidades, sus conocimientos y su negocio con la plataforma de capacitación en línea Grundfos ECADEMY. Haga clic en un curso relacionado con unidadeschillerpara empezar su capacitación ahora.
Mejore sus conocimientos
Ofrezca una confiabilidad insuperable a sus clientes a la hora de diseñar y construir sistemas de unidades chiller. Lea nuestros manuales y guías de expertos para encontrar métodos innovadores y tecnologías avanzadas que pueden ayudarle a seguir siendo competitivo, preparar su negocio para el futuro y diferenciarse de su competencia.
Lea nuestro artículo técnico para conocer cómo las soluciones eletrónicas de bombeo (tipo E) brindan un ahorro energético significativo, una mayor confiabilidad y un mejor rendimiento del sistema, al mismo tiempo que reducen las emisiones de carbono.
Muchos pequeños ahorros pueden dar lugar a grandes ganancias. Agende una reunión con uno de nuestros consultores para hablar sin compromiso sobre cómo podemos encontrar formas de optimizar sus operaciones y construcción de sistemas.
¿Quieres consultar otras áreas de especialización?
Profundiza en otras áreas de especialización para fabricantes industriales OEM, diseñadores e integradores de sistemas
Pulsa aquí para conocer qué otras aplicaciones industriales trabajamos y descubre cómo podemos apoyar tu negocio y diferenciarte de la competencia.
También te puede interesar
¿Busca formas de aumentar sus márgenes?
Muchos pequeños ahorros pueden dar lugar a grandes ganancias. Agende una reunión con uno de nuestros consultores para hablar sin compromiso sobre cómo podemos encontrar formas de optimizar sus operaciones y construcción de sistemas.