Variantes CRN 64-1-1 A-F-G-E-EUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 112MB |
Clase eficiencia IE: | IE1 |
Potencia nominal - P2: | 5.5 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Intensidad nominal: | 13.8/8.00 A |
Intensidad de arranque: | 870-950 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.90-0.87 |
Velocidad nominal: | 2900-2910 rpm |
Eficiencia: | IE1 86% |
Eficiencia del motor a carga total: | 86 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 88 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 87.5-86.5 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85805413 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 104 °F |
Presión máxima a la temp. declarada: | 232 psi / 250 °F |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 100 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | F130 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 248 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 234 lb |
Peso bruto: | 344 lb |
Volumen de transporte: | 9.89 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 282 GPM US |
Altura nominal: | 50.86 ft |
Etapas: | 1 |
Impulsores: | 1 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 1 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUBE |
Bomba n.º: | 96407339 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-1-1 A-F-G-E-EUBE |
Código: | 96407749 |
Número EAN: | 5700390400941 |
Precio: |