Variantes CRN 64-2-2 A-F-GI-V-EUHV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 160M |
Potencia nominal - P2: | 20 HP |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-480 D/660-690 Y V |
Intensidad nominal: | 27,5-23,0/15,8-16,0 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.91 |
Velocidad nominal: | 3540 rpm |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 81615326 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para caucho: | V |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 104 °F |
Presión máxima a la temp. declarada: | 232 psi / 194 °F |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 100 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | F300 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 194 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 419 lb |
Peso bruto: | 551 lb |
Volumen de transporte: | 13.8 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3550 rpm |
Caudal nominal: | 339 GPM US |
Altura nominal: | 151.9 ft |
Etapas: | 2 |
Impulsores: | 2 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 2 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUHV |
Bomba n.º: | 96409570 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-2-2 A-F-GI-V-EUHV |
Código: | 96410125 |
Precio: |