Variantes CRN 64-4-1 A-J-GI-E-EUHE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 30 HP |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 232 psi / 194 °F |
Tipo de conexión: | JIS |
Tamaño de la conexión de entrada: | 100 A |
Tamaño de la conexión de salida: | 100 A |
Presión nominal para la conexión: | 10 K / 20 K / 30 K |
Tamaño de la brida del motor: | F300 |
Código de conexión: | J |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 194 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 175 lb |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2940 rpm |
Caudal nominal: | 282 GPM US |
Altura nominal: | 271 ft |
Etapas: | 4 |
Impulsores: | 4 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 1 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUHE |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-4-1 A-J-GI-E-EUHE |
Código: | 96407676 |
Precio: |