Variantes DME 940-4 AR
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 100-240 V |
Intensidad nominal: | 2.4-1 A |
Tipo de clavija de cable: | SCHUKO |
Paneles control | |
---|---|
Variante de control: | AR |
Panel de control: | Lado |
Control de nivel: | conexión para sensor de doble nivel o arranque/parada externo |
Control por pulsos: | conex.para control por pulsación |
Bloque (pulso): | dosificación por pulsación integrada |
Control 4-20 mA: | conexión para control analógico 4-20 mA |
Límite de capacidad: | Función limitación capacidad máx.integrada |
Bloque (temporizador): | función dosificación por temporizador |
Otras entradas/salidas: | Relé alarma |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Polipropileno |
Bola de válvula: | Cerámica |
Junta de estanqueidad: | FKM |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 58.02 psi |
Entrada de bomba: | THREADED RP 1 1/4" |
Salida de bomba: | THREADED RP 1 1/4" |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Técnico | |
---|---|
Máx. frec. de carrera: | 160 1/min |
Capacidad máx.: | 248.3 GPH US |
Homologaciones en la placa de características: | CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS |
Anticavitación: | función integrada |
Válvula de purgado: | integrado en el cuerpo hidráulico |
Válvula: | Standard |
Producto: | DME 940-4 AR |
Código: | 95905203 |
Número EAN: | 5700837547338 |
Precio: |