Variantes SIEMENS 225M
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 60 HP |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 200-230D/346-400Y V |
Intensidad nominal: | 152-134/88,0-77,0 A |
Intensidad de arranque: | 570-770 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.90-0.89 |
Velocidad nominal: | 3550-3560 rpm |
Par nominal a plena carga: | 122-122 Nm |
Par de rotor enclavado: | 190-250 % |
Par máximo de motor: | 230-320 % |
Momento de inercia: | 6.407 lb ft² |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Protec. tropic.: | NO |
Protec. térmica: | exterior |
R1: | 0.029 ohm |
R2: | 0.029 ohm |
R3: | 0.029 ohm |
Bobinado 1: | PHASE 1 |
Bobinado 2: | PHASE 2 |
Bobinado 3: | PHASE 3 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.90-0.87 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -4 .. 104 °F |
Tamaño de la brida del motor: | FF400 |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 728 lb |
Color/Tipo: | NEGRO |
Técnico | |
---|---|
Diámetro del eje: | 2.17 en |
Longitud del extremo de eje: | 4.33 en |
Homologaciones en placa de del motor: | CE |
Enfriamiento: | IC 411 |
Producto: | SIEMENS 225M |
Código: | 95916132 |
Número EAN: | 5700838476811 |
Precio: |