Variantes SIEMENS 355
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 617 HP |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 440-480D V |
Intensidad nominal: | 710-670 A |
Intensidad de arranque: | 580-680 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.87-0.85 |
Velocidad nominal: | 1190 rpm |
Par nominal a plena carga: | 3680-3680 Nm |
Par de rotor enclavado: | 170-200 % |
Par máximo de motor: | 250-290 % |
Momento de inercia: | 379.7 lb ft² |
Número de polos: | 6 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Protec. tropic.: | NO |
Protec. térmica: | exterior |
R1: | 0.0075 ohm |
R2: | 0.0075 ohm |
R3: | 0.0075 ohm |
Bobinado 1: | PHASE 1 |
Bobinado 2: | PHASE 2 |
Bobinado 3: | PHASE 3 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.85-0.81 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -4 .. 104 °F |
Tamaño de la brida del motor: | FF840 |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 4850 lb |
Color/Tipo: | NEGRO |
Técnico | |
---|---|
Diámetro del eje: | 3.74 en |
Longitud del extremo de eje: | 6.69 en |
Homologaciones en placa de del motor: | CE |
Enfriamiento: | IC 411 |
Producto: | SIEMENS 355 |
Código: | 95916086 |
Número EAN: | 5700838903225 |
Precio: |