Variantes SIEMENS 400
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 1100 HP |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 660-725D V |
Intensidad nominal: | 830-780 A |
Intensidad de arranque: | 720-850 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.89-0.86 |
Velocidad nominal: | 1790 rpm |
Par nominal a plena carga: | 4360-4350 Nm |
Par de rotor enclavado: | 180-210 % |
Par máximo de motor: | 260-320 % |
Momento de inercia: | 379.7 lb ft² |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Protec. tropic.: | NO |
Protec. térmica: | exterior |
R1: | 0.00597 ohm |
R2: | 0.00597 ohm |
R3: | 0.00597 ohm |
Bobinado 1: | PHASE 1 |
Bobinado 2: | PHASE 2 |
Bobinado 3: | PHASE 3 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.87-0.83 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -4 .. 104 °F |
Tamaño de la brida del motor: | FF940 |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 7060 lb |
Color/Tipo: | NEGRO |
Técnico | |
---|---|
Diámetro del eje: | 4.33 en |
Longitud del extremo de eje: | 8.27 en |
Homologaciones en placa de del motor: | CE |
Enfriamiento: | IC 411 |
Producto: | SIEMENS 400 |
Código: | 95916007 |
Número EAN: | 5700838892369 |
Precio: |