Variantes SIEMENS 90L
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 3 HP |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-277D/380-480Y V |
Intensidad nominal: | 8,00-6,40/4,60-3,70 A |
Intensidad de arranque: | 580-930 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.88-0.84 |
Velocidad nominal: | 3440-3510 rpm |
Par nominal a plena carga: | 6.1-6.0 Nm |
Par de rotor enclavado: | 240-380 % |
Par máximo de motor: | 340-550 % |
Momento de inercia: | 0.052 lb ft² |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. tropic.: | NO |
Protec. térmica: | exterior |
R1: | 2.24 ohm |
R2: | 2.24 ohm |
R3: | 2.24 ohm |
Bobinado 1: | PHASE 1 |
Bobinado 2: | PHASE 2 |
Bobinado 3: | PHASE 3 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM B14/V18 |
Cos phi 3/4: | 0.87-0.81 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -4 .. 104 °F |
Tamaño de la brida del motor: | FT115 |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 41.9 lb |
Color/Tipo: | NEGRO |
Técnico | |
---|---|
Diámetro del eje: | 0.94 en |
Longitud del extremo de eje: | 1.97 en |
Homologaciones en placa de del motor: | CE |
Enfriamiento: | IC 411 |
Entrada de cable: | 1xM25 blind plug |
Producto: | SIEMENS 90L |
Código: | 96378540 |
Número EAN: | 5700832198115 |
Precio: |