Variantes SP 17-60N
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MMS6 |
Motor aplic.: | GRUNDFOS |
Potencia nominal - P2: | 50 HP |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 50 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-400-415 V |
Factor de servicio: | 1.00 |
Intensidad nominal: | 87.0-84.5-85.0 A |
Intensidad de arranque: | 455-495-510 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.85-0.82-0.79 |
Velocidad nominal: | 2830-2860-2870 rpm |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Motor N.º: | 96879436 |
Bobinados: | PE2/PA |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | R3 |
Diámetro de motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 122 °F |
Líquido máx. a 0,5 m/seg: | 122 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 536 lb |
Peso bruto: | 689 lb |
Volumen de transporte: | 22.4 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 74.8 GPM US |
Altura nominal: | 1621 ft |
Etapas: | 60 |
Impulsor reduc.: | NONE |
Cierre del motor: | SIC/SIC |
Homologaciones en la placa de características: | CE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Versión de motor: | T50 |
Producto: | SP 17-60N |
Código: | 12C44360 |
Número EAN: | 5710626354276 |
Precio: |