Variantes TP 50-120/2 B A-F-Z-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 80A |
Clase eficiencia IE: | IE3 |
Potencia nominal - P2: | 1 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Intensidad nominal: | 3.30/1.90 A |
Intensidad de arranque: | 580-620 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.81-0.71 |
Velocidad nominal: | 2840-2870 rpm |
Eficiencia: | IE3 80,7% |
Eficiencia del motor a carga total: | 80.7 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 82.7 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 81.7 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 85U05104 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Bronce |
Carcasa de la bomba: | 2.1050 |
: | B505-C90700 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | Z |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 140 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 50 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
Longitud puerto a puerto: | 11 1/16 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 284 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.45 |
Peso neto: | 69.9 lb |
Peso bruto: | 85.2 lb |
Volumen de transporte: | 2.12 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2890 rpm |
Caudal nominal: | 76.2 GPM US |
Altura nominal: | 26.58 ft |
Altura máxima: | 39.37 ft |
Código del cierre: | BUBE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TP 50-120/2 B A-F-Z-BUBE |
Código: | 96402130 |
Número EAN: | 5700390660154 |
Precio: |