Variantes TP 65-60/2 B A-F-Z-AUUE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 80A |
Potencia nominal - P2: | 0.75 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 220-230/240 V |
Intensidad nominal: | 4.00/3.65 A |
Intensidad de arranque: | 280 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.99 |
Velocidad nominal: | 2750 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 66-64 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTO |
Motor N.º: | 85215103 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Bronce |
Carcasa de la bomba: | 2.1050 |
: | B505-C90700 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | Z |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 65 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
Longitud puerto a puerto: | 13 7/16 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 194 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 75.4 lb |
Peso bruto: | 81.6 lb |
Volumen de transporte: | 2.47 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2800 rpm |
Caudal nominal: | 118 GPM US |
Altura nominal: | 12.63 ft |
Altura máxima: | 19.69 ft |
Código del cierre: | AUUE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TP 65-60/2 B A-F-Z-AUUE |
Código: | 96402273 |
Precio: |