Variantes TP 100-60/4 A-F-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia nominal - P2: | 1.5 HP |
Número de polos: | 4 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 17 3/4 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 284 °F |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1430 rpm |
Caudal nominal: | 242 GPM US |
Altura nominal: | 16.73 ft |
Altura máxima: | 19.69 ft |
Código del cierre: | BUBE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TP 100-60/4 A-F-A-BUBE |
Código: | 96405207 |
Número EAN: | 5700390746148 |
Precio: |