Variantes TP 32-120/4 A-F-A-BQQE-EX3
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 80B |
Potencia nominal - P2: | 0.75 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 220-230 V |
Intensidad nominal: | 4 A |
Intensidad de arranque: | 260 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.97 |
Velocidad nominal: | 1350-1370 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 66-64 % |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTO |
Motor N.º: | 87100341 |
Paneles control | |
---|---|
Convertidor de frecuencia: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-GJL-250 |
: | ASTM class 35 |
Impulsor: | Fundición |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM class 30 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -22 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 232.06 psi |
Presión máxima a la temp. declarada: | 232 psi / 250 °F |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 32 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 |
Longitud puerto a puerto: | 17 3/8 en |
Tamaño de la brida del motor: | FF165 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -13 .. 248 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.69 |
Peso neto: | 104 lb |
Peso bruto: | 128 lb |
Volumen de transporte: | 5.65 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1400 rpm |
Caudal nominal: | 43.6 GPM US |
Altura nominal: | 30.51 ft |
Altura máxima: | 39.37 ft |
Diámetro real del impulsor: | 7.72 en |
Código del cierre: | BQQE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B2 |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TP 32-120/4 A-F-A-BQQE-EX3 |
Código: | 96384211 |
Número EAN: | 5700832152247 |
Precio: |