Variantes TPD 100-60/4 AI-F-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 90SB |
Clase eficiencia IE: | IE3 |
Potencia nominal - P2: | 1.5 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Intensidad nominal: | 4.85/2.80 A |
Intensidad de arranque: | 820-900 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.71-0.64 |
Velocidad nominal: | 1450-1460 rpm |
Eficiencia: | IE3 84,1% |
Eficiencia del motor a carga total: | 84.1 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 84.6 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 82.9 % |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTO |
Motor N.º: | 86U05905 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 140 °F |
Presión de trabajo máxima: | 87.02 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6 |
Longitud puerto a puerto: | 17 3/4 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 284 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 262 lb |
Peso bruto: | 304 lb |
Volumen de transporte: | 16.2 ft³ |
Región de ventas: | GB |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1430 rpm |
Caudal nominal: | 277 GPM US |
Altura nominal: | 16.54 ft |
Altura máxima: | 19.69 ft |
Diámetro actual del impulsor: | 5.67 en |
Código del cierre: | BUBE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | AI |
Producto: | TPD 100-60/4 AI-F-A-BUBE |
Código: | 96402666 |
Número EAN: | 5700390677015 |
Precio: |