Variantes TPD 32-30/4 A-F-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 0.16 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Intensidad nominal: | 0.73/0.42 A |
Intensidad de arranque: | 280-280 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.73-0.73 |
Velocidad nominal: | 1400-1450 rpm |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 81702312 |
Materiales | |
---|---|
Impulsor: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -22 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 32 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
Longitud puerto a puerto: | 8 11/16 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 284 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | --.- |
Peso neto: | 74.3 lb |
Peso bruto: | 81.1 lb |
Volumen de transporte: | 2.83 ft³ |
NRF noruego n.º: | 9044113 |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1400 rpm |
Caudal nominal: | 24.2 GPM US |
Altura nominal: | 5.906 ft |
Altura máxima: | 9.843 ft |
Diámetro actual del impulsor: | 3.39 en |
Código del cierre: | BUBE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPD 32-30/4 A-F-A-BUBE |
Código: | 96401752 |
Número EAN: | 5700390649883 |
Precio: |