Variantes TPD 32-60/2 A-F-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 71A |
Potencia nominal - P2: | 0.33 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 220-240 V |
Intensidad nominal: | 1.75-2.04 A |
Intensidad de arranque: | 540-520 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.94 |
Velocidad nominal: | 2870-2880 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 68.8-61.8 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTO |
Motor N.º: | 98714253 |
Materiales | |
---|---|
Impulsor: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -22 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 32 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
Longitud puerto a puerto: | 8 11/16 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 284 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.56 |
Peso neto: | 80.5 lb |
Peso bruto: | 87.3 lb |
Volumen de transporte: | 2.83 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2890 rpm |
Caudal nominal: | 28.6 GPM US |
Altura nominal: | 13.12 ft |
Altura máxima: | 19.69 ft |
Diámetro actual del impulsor: | 2.52 en |
Código del cierre: | BUBE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPD 32-60/2 A-F-A-BUBE |
Código: | 96401825 |
Número EAN: | 5700390652401 |
Precio: |