Variantes TPD 80-120/2 A-F-A-AUUE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 90SB |
Clase eficiencia IE: | IE3 |
Potencia nominal - P2: | 2 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Intensidad nominal: | 5.45/3.15 A |
Intensidad de arranque: | 850-930 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.87-0.82 |
Velocidad nominal: | 2890-2910 rpm |
Eficiencia: | IE3 84,2% |
Eficiencia del motor a carga total: | 84.2 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 84.5 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 83.1 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 85U05906 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 140 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 80 |
Presión nominal para la conexión: | PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 14 3/16 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 194 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 208 lb |
Peso bruto: | 244 lb |
Volumen de transporte: | 13.8 ft³ |
NRF noruego n.º: | 9044159 |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2910 rpm |
Caudal nominal: | 187 GPM US |
Altura nominal: | 25.95 ft |
Altura máxima: | 39.37 ft |
Diámetro actual del impulsor: | 3.74 en |
Código del cierre: | AUUE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPD 80-120/2 A-F-A-AUUE |
Código: | 96402474 |
Número EAN: | 5700390906061 |
Precio: |