Variantes TPE 150-130/4-S A-F-A-BAQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 160M |
Potencia nominal - P2: | 10 HP |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal: | 14.8 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.91 |
Velocidad nominal: | 180-1460 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 85.5 % |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 96078167 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | 25 B |
Impulsor: | Fundición |
: | EN-JL1030 |
: | A48-30 B |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -4 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 232.06 psi |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 150 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 |
Longitud puerto a puerto: | 31.5 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 248 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 763 lb |
Peso bruto: | 873 lb |
Volumen de transporte: | 34.2 ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1450 rpm |
Caudal nominal: | 904 GPM US |
Altura nominal: | 30.19 ft |
Altura máxima: | 42.65 ft |
Código del cierre: | BAQE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPE 150-130/4-S A-F-A-BAQE |
Código: | 96382683 |
Número EAN: | 5700311366059 |
Precio: |