Variantes TPED 40-100/4-S A-F-A-BQQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 90SA |
Potencia nominal - P2: | 0.75 HP |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-480 V |
Intensidad nominal: | 1.50-1.60 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.82-0.61 |
Velocidad nominal: | 180-1740 rpm |
Eficiencia: | IE2 82,5% |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Impulsor: | Fundición |
: | EN-JL1030 |
: | A48-30 B |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 232.06 psi |
Presión máxima a la temp. declarada: | 232 psi / 194 °F |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 40 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 |
Longitud puerto a puerto: | 13 7/16 en |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 32 .. 194 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 68 °F |
Densidad: | 62.29 lb/ft³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1440 rpm |
Caudal nominal: | 52 GPM US |
Altura nominal: | 23.3 ft |
Altura máxima: | 32.81 ft |
Código del cierre: | BQQE |
Tolerancia de curva: | ISO 9906:1999 Annex A |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPED 40-100/4-S A-F-A-BQQE |
Código: | 96375269 |
Precio: |