Variantes UPS 40-160 F
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada en velocidad 2: | 570 W |
Potencia de entrada máx.: | 800 W |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 460 V |
Intensidad en velocidad 2: | 0.88 A |
Corriente en velocidad 3: | 1.25 A |
Cos phi a velocidad 2: | 0.82 |
Cos phi: | 0.8 |
Grado de protección (IEC 34-5): | X4D |
Clase de aislamiento (IEC 85): | H |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | exterior |
Resistencia de los bobinados: | 45.5 - 59.5 ohm |
Paneles control | |
---|---|
Relé: | sin relé |
Pos. caja de conex.: | 1.30H |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | 32 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Normativa de brida: | USA Oval |
Tipo de conexión: | F |
Conexión de tubería: | GF 40/43 |
Presión nominal: | 145 psi |
Longitud puerto a puerto: | 11 1/2 en |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 14 .. 248 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 140 °F |
Densidad: | 61.35 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 45.4 lb |
Peso bruto: | 52.9 lb |
Volumen de transporte: | 3.46 ft³ |
Región de ventas: | Namreg |
País de origen.: | RS |
Tarifa personalizada n.º: | 84137099 |
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad: | 2 |
Altura máx.: | 52.5 ft |
Homologaciones en la placa de características: | CUL |
Modelo: | C |
Producto: | UPS 40-160 F |
Código: | 96402785 |
Número EAN: | 5700390681326 |
Precio: |