Variantes UPS 50-30 F
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada en velocidad 1: | 0.1207 HP |
Potencia de entrada en velocidad 2: | 100 W |
Potencia de entrada máx.: | 160 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 400-415 V |
Intensidad en velocidad 1: | 0.21 A |
Intensidad en velocidad 2: | 0.22 A |
Corriente en velocidad 3: | 0.52 A |
Cos phi a velocidad 1: | 0.62 |
Cos phi a velocidad 2: | 0.66 |
Cos phi: | 0.44 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Grado de protección (IEC 60529): | X4D |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | exterior |
Paneles control | |
---|---|
Relé: | sin relé |
Pos. caja de conex.: | 1.30H |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | 32 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Normativa de brida: | DIN |
Conexión de tubería: | DN 50 |
Presión nominal: | PN 6 / PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 11 1/16 en |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 14 .. 248 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 140 °F |
Densidad: | 61.35 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 45.6 lb |
Peso bruto: | 49.2 lb |
Volumen de transporte: | 1.2 ft³ |
NRF noruego n.º: | 9042404 |
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad: | 3 |
Altura máx.: | 9.843 ft |
Homologaciones en la placa de características: | EAC |
Producto: | UPS 50-30 F |
Código: | 96402006 |
Número EAN: | 5708601058899 |
Precio: |