Variantes UPS 65-180 F
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada en velocidad 1: | 1.4751 HP |
Potencia de entrada en velocidad 2: | 1200 W |
Potencia de entrada máx.: | 1550 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 230 V |
Intensidad en velocidad 1: | 3.22 A |
Intensidad en velocidad 2: | 3.48 A |
Corriente en velocidad 3: | 5.04 A |
Cos phi a velocidad 1: | 0.86 |
Cos phi a velocidad 2: | 0.87 |
Cos phi: | 0.77 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | H |
Grado de protección (IEC 60529): | X4D |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | exterior |
Paneles control | |
---|---|
Relé: | sin relé |
Pos. caja de conex.: | 1.30H |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | 32 .. 104 °F |
Presión de trabajo máxima: | 145.04 psi |
Normativa de brida: | DIN |
Conexión de tubería: | DN 65 |
Presión nominal: | PN 6 / PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 13 7/16 en |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 14 .. 248 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 140 °F |
Densidad: | 61.35 lb/ft³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 72.1 lb |
Peso bruto: | 73 lb |
Volumen de transporte: | 1.52 ft³ |
NRF noruego n.º: | 9042439 |
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad: | 3 |
Altura máx.: | 59.06 ft |
Homologaciones en la placa de características: | EAC |
Producto: | UPS 65-180 F |
Código: | 96402315 |
Número EAN: | 5700390665685 |
Precio: |